Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    Google-Übersetzung,
    Der Foga-Abfallbehälter ist ein moderner Recyclingkorb für den Innenbereich mit lasergeschnittenem Text für eine übersichtlichere Sortierung. Vier einzelne Module können zu einem Quadrat gruppiert werden, jeweils so positioniert, dass jeweils eine Öffnung zu den Außenseiten zeigt. Leicht zugänglich, signalisiert Foga eine neue Richtung für öffentliche Abfallbehälter. Gestaltung: Eva Herdin
    Spezifikation
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfoga_litter_bin_40l
    • ProduktfamilieLitter bins
    • ProduktgruppeLitter bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (7)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (84)