Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frame planter - 130 L
Nola

Frame planter - 130 L

Google-Übersetzung,
Nur wenige Designer entwerfen Behälter so kunstvoll wie das in Stockholm ansässige Duo Broberg & Ridderstråle, zu dessen Entwürfen kubische und geradlinige Pflanzgefäße gehören. Dieses Pflanzgefäß-Set zeichnet sich durch Seiten aus, die sich von der Basis nach innen und oben verjüngen und an einem inneren Punkt auf den oberen Rand treffen, wodurch der obere Teil des Rahmens sichtbar wird, während die untere Hälfte verdeckt wird. Durch das Sichtbarmachen des Rahmens entsteht ein breiter Rand und bietet Griffe. Die Pflanzgefäße haben einen auffälligen Trompe-l'oeil-Effekt, der das Auge täuschen mag, aber nicht die Hand. Design: Broberg & Ridderstraße
Spezifikation
  • Fully assembled. 130 L. Also vailable in 120-litre, 340-litre or 730-litre versions. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerframe_planter_130l
  • ProduktfamiliePlanting
  • ProduktgruppePlanters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)520
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit