Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gard bench
Gard bench
Gard bench
Gard bench
    Nola

    Gard bench

    3.3 von 5 Sternen3.3(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Gard-Bank ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich, die im gleichen unverwechselbaren Stil wie die Möbelgruppe hergestellt wurden. Gard ist robust genug für den ganzjährigen Einsatz im Freien, aber dennoch stilvoll genug, um auch Innenräume zu ergänzen.

    Spezifikation
    • Dimensions:

      Height: 48 cm
      Length: 113/165 cm
      Width: 36.8 cm
      Weight: 18.6 kg, 22.6 kg

      Product number:

      U33-12 Gard bench 113 cm

      SU33-12 Gard bench 165 cm

      Assembly:

      Supplied partially assembled.

      Variants:

      Furniture group available as backed bench, table and bench. The bench is available in two different lengths.

      Materials:

      Electro-galvanized and powder-coated steel in standard RAL 3016, black RAL 9005 and gray, GRIS 2150 Sablé. Seat in Accoya wood or Sioo-oak.Additional description numberSioo for Sioo oak

      R for red RAL 3016
      S for black RAL 9005
      GR for gray, Gris 2150 Sablé
      P for extension for bench.
      C for any color, at an additional cost.

      Placement:

      Detached or attachable.

      Maintenance:

      Damaged steel parts are improved with alkyd paint if necessary. Accoya is maintenance-free.

      Examples:

      Public environments outdoors, courtyards, schools, parks and squares.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergard-bench
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)368
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)