Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

Google-Übersetzung,
Der Fahrradpoller Goggle 2 ist eine effiziente Kombination aus Metallbügeln und einer freistehenden Stange. Elegante Metallringe an der Oberseite bieten Befestigungen, an denen Fahrräder sicher verschlossen werden können. Die Fahrradpoller können in einer langen Reihe positioniert oder in geschwungenen Formen angeordnet werden, um die Landschaft um sie herum zu ergänzen.
Spezifikation
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergoggle2_bicycle_bollard
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle bollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit