Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gro planter and frame
Gro planter and frame
Gro planter and frame
Gro planter and frame
Gro planter and frame
    Nola

    Gro planter and frame

    Google-Übersetzung,

    Der Gro-Pflanzkasten gehört zu einer Familie komplementärer Designs. Dieser runde Pflanzer enthält einen radialen Rahmen, der für alle Arten von Blumenarrangements geeignet ist. Das integrierte Gerüst bietet Halt für Stängel, Halme, kräftiges Grün und kleine Äste. Die Pflanzgefäße sind in zwei Größen erhältlich und können mit anderen Gro-Designs kombiniert oder einzeln verwendet werden.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Height: 60 cm
      Ø: 100 cm
      Vikt: 80 kg

      Product numbers and combinations

      Ö16-08VAS Gro round planter with horizontal trellis

      Ö16-08VAS/1 Gro round planter with horizontal trellis with rubber liner for indoor areas

      B11-06 Additional fee for choosing a non-standard colour

      Append to product number

      METAL SURFACE FINISH

      C for any color other than standard, starting cost is added.

      Standard colours

      RAL 3007

      RAL 160 70 10

      Ivoire Blanche

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. This is done through electro-galvanization and powder coating, hot-dip galvanizing, or application of a zinc powder primer.

      Electrogalvanized

      Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

      Powder coating

      Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

      Assembly and placement

      Freestanding

      Freestanding product that is placed directly on the ground.

      Mounted on site.

      Maintenance

      Powdercoated steel

      Products that are electro-galvanized and powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

      Download our general maintenance advice

      Versions

      A rubber liner for the planter can be ordered separately.

      Character

      Round planter containing a radial framework designed to accommodate all types of flower arrangements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergro-planter
    • ProduktfamiliePlanting
    • ProduktgruppePlanters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit