Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Join planter
Join planter
Join planter
Join planter
Join planter
    Nola

    Join planter

    Google-Übersetzung,

    Join ist eine vielseitige Möbelserie, die für Außenbereiche wie Terrassen und Innenhöfe geeignet ist. Die Serie umfasst Bänke, Hocker, Tische, Beistelltische und Pflanzgefäße. Die leichte Konstruktion der Möbel ermöglicht eine einfache Mobilität und die Erstellung verschiedener Konfigurationen. Die höhere Bank mit einer Sitzhöhe von 65 Zentimetern fördert das aktive Sitzen.

    Die Stücke lassen sich ganz einfach je nach Bedarf und Platz anordnen, wobei die grünen Pflanzgefäße als Inseln oder Trennwände dienen. Die Möbel bestehen aus Stahl mit Holzdetails für eine weichere Haptik. Die gemusterten Perforationen sorgen für einen dekorativen Bruch und ein durchgängiges Gestaltungselement in der gesamten Serie. Alle Komponenten verfügen über verstellbare Füße für eine stabile Platzierung auf unebenen Oberflächen.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Join Planter

      Width: 90 cm
      Height: 90 cm
      Depth: 90 cm
      Vikt: 60 kg

      Dimensions
      Overall dimensions: H: 90 cm L: 102 cm W: 102 cm
      Height of handle: 75 cm / 87 cm
      Planter outer dimensions: H: 82 cm L: 90 cm W: 90 cm
      Planter inner dimensions: L: 80 cm W: 80 cm D: 70 cm

      Join Table

      Join Bench

      Join Stool

      Product numbers and combinations

      U11-01BESLAG Attachment hardware, 1 pc.

      U80-80 Join Planteringskärl

      U80-87 Join Påhängsbord

      U80-81 Join Bord 90 cm

      U80-84 Join Bord 78 cm

      U80-82 Join Bänk 65 cm

      U80-85 Join Bänk 48 cm

      U80-85Bord Join Bänk 48 cm med bord

      U80-83Join Pall 65 cm

      U80-83PP Join Pall plåt 65 cm

      U80-86 Join Pall 48 cm

      U80-86PP Join Pall plåt 48 cm

      Append to product number

      WOOD AND FINISH

      EK for oiled oak.

      METAL SURFACE FINISH

      RAL 9005
      C for any color other than standard, starting cost is added.

      INSTALLATION TYPE

      N for surface mount.

      Standard colours

      RAL 9005

      Oljad ek

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. This is done through electro-galvanization and powder coating, hot-dip galvanizing, or application of a zinc powder primer.

      Electrogalvanized

      Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

      Powder coating

      Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

      Oak

      Oak is a heavy, hard and medium tough wood. Moderately dimensionally stable in case of moisture changes. Oak wood blackens if it is exposed to moisture or wetness for a long time. However, it does not affect the other properties of the wood. Thanks to its hardness and toughness, the oak wood is suitable for furniture and other use in exposed environments.

      Wood oil

      Wood oil provides good protection against the stresses of the outdoor climate and at the same time highlights the wood's natural appearance and properties.

      Assembly and placement

      Freestanding

      Freestanding product that is placed directly on the ground.

      Surface mount

      Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

      Join Planter is delivered assembled.

      Other products in the Join Furniture series are delivered disassembled, check the assembly instructions for information on each product's individual assembly.

      Join table, bench and stool can be bolted to the base if necessary. Fittings are combined with the adjustable feet and purchased separately.

      Maintenance

      Powdercoated steel

      Products that are electro-galvanized and powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

      Oiled oak

      Oiled oak should be oiled twice a year for best protection. Good maintenance can never completely prevent stains from occurring, but oak that is not maintained will turn blacker and turn gray faster, but it still has a very long life. When re-oiling products, a finely boiled oil that penetrates the wood should be chosen over a film-forming oil.

      Download our general maintenance advice

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjoin-planter
    • ProduktfamiliePlanting
    • ProduktgruppePlanters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)1020
    • Tiefe (mm)1020
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)