Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kajen backed bench - with armrest
Nola

Kajen backed bench - with armrest

Google-Übersetzung,
Die Entwürfe der Möbelgruppe Kajen mit Tisch, Sitzbank und Rückenbank zeichnen sich durch Profile aus, die knackig und wach wirken und dennoch zum Verweilen einladen. Jeder einzelne ist ein führendes Beispiel für effizientes Design und somit die perfekte Wahl für Umgebungen mit wenig Platz, aber großem Stil. Die Sitze und Rückenlehnen sind auf maximalen Komfort ausgelegt, und ihre Schieferkonstruktion ermöglicht ein einfaches Abfließen von Regenwasser. Die Gruppe umfasst auch die Kajen Planka Stehbank, die eine Sitzstange bietet, die es dem Einzelnen ermöglicht, aufrecht zu bleiben, die Kajen Mini-Bank mit Rückenlehne, die Kajen Sonnenliege und die Kajen Hängematte, neu ab 2014. Der entspannte Luxus dieser Möbelgruppe ist eine einzigartige Ergänzung irgendein öffentlicher Raum. Gestaltung: Thomas Bernstrand.
Spezifikation
  • Fully assembled. The items bolt to the ground, can be wall-mounted and some can cantilever from a vertical surface. The items are available in lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. Armrests may be added to some items. Materials: The legs are made from bent steel. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. The slats in the seat and backrest are made in stained pine, Mahogany or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour of the wood is NCS S5502-B. Non standard colours for an additional fee.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkajen_backed_bench_armrest
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBacked benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)