Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kajen bench
Nola

Kajen bench

Google-Übersetzung,
Diese Bank kann aus herkömmlichen Holzlatten hergestellt werden, aber ihr Design ist völlig einzigartig. Der Sitz sitzt auf einfachen strukturellen Stützen auf beiden Seiten, um ein einfaches und praktisches Design zu bilden. Diese Bank kann mit anderen Sitzgelegenheiten der Kajen-Serie kombiniert werden, wie z. B. der Bank mit Rückenlehne und Fußstütze oder der Standard-Kajen-Bank mit Rückenlehne und Armlehnen. Gestaltung: Thomas Bernstrand.
Spezifikation
  • The seat attaches to the legs with bolts provided. The seat and backrest are crafted in slats made from alkyd oil enameled pine or FSC-certified Ipé wood. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. The armrests are made of bent steel plate. The legs are made of bent steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. Non standard colours for an additional fee.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkajen_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)