Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kajen sun lounger
Nola

Kajen sun lounger

Google-Übersetzung,
Die Kajen-Sonnenliege wurde in einer geschwungenen Form gefertigt, die auf einem stromlinienförmigen Rahmen balanciert, und ist auf maximalen Komfort ausgelegt. Als eine der ersten Parkbänke mit Fußstütze lädt das Design den Sitzenden ein, die Füße hochzulegen oder sich einfach zurückzulehnen und zu entspannen. In dieser Saison bringen wir eine neue Version der Sonnenliege aus Sioo-behandelter Eiche auf den Markt. Das Sioo-Behandlungsverfahren verwendet eine Silikonbeschichtung auf Wasserbasis, um das Holz zu schützen, und bietet eine beliebte Alternative zu geölter Eiche. Das Ergebnis ist eine langlebige, witterungsbeständige Oberfläche, die praktisch wartungsfrei ist. Der entspannte Luxus dieser Sonnenliege und Fußstütze ist eine einzigartige Bereicherung für jeden öffentlichen Raum. Gestaltung: Thomas Bernstrand.
Spezifikation
  • Footrest: Lengths: 120 cm, 180 cm or 300 cm Depth: 20 cm Height: 33 cm Depth of mid-section: 27 cm Assembly: Some assembly required. The seat, mid-section and footrest are delivered pre-attached to the steel plate. The seat and footrest bolt to the legs with the bolts provided. Three standard lengths: 120 cm, 180 cm and 300 cm. Materials: The seat frame, footrest supports and mid-section are made in steel plate. The armrests are made from steel plate. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-lacquered in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. The seat and backrest slats are made in painted pine or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour for painted pine is light grey NCS S5502-B ljusljusgrå NCS S5502-B. Placement: Bolts to a pre-prepared base.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkajen_sunbed
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBacked benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)830
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)