Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kajen table
Nola

Kajen table

Google-Übersetzung,
Dieser effiziente Tisch ist Teil der Kajen-Möbelgruppe und besteht aus Holzlatten und ist so bemessen, dass er zu den Sitzgelegenheiten der Serie passt. Die gebogenen Stahlbeine können mit dem Boden verschraubt werden, wodurch der Tisch dauerhaft verankert wird. Der Tisch kann mit Kajen-Bänken kombiniert werden, um eine Umgebung für Mahlzeiten im Freien oder Erholung zu schaffen. In Umgebungen platziert, in denen die Kajan Mini oder andere Kajan-Bänke installiert sind, wird der Tisch Teil einer aufeinander abgestimmten Möbelgruppe, die verschiedene Räume einheitlicher macht. Der Tisch kann durch ein Tablett und einen Menühalter aus der Kajen-Gruppe ergänzt werden. Gestaltung: Thomas Bernstrand.
Spezifikation
  • Some assembly required. The tabletop bolts to the legs and metal parts. Available in standard lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. The table can be paired with seating in the Kajen furniture group. The legs and frame are made in steel. All steel parts are galvanised and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available upon request and for an additional fee. The slats are crafted in painted pine or oiled FSC-certified Ipé. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. PlacementThe table bolts to the ground at two attachment points. Maintenance: Please see http://www.nola.se/sv/underhall.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkajen_table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)745
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)