Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6 von 5 Sternen3.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach Swing-Sofas wird die beliebte Korg-Serie von Thomas Bernstrand nun durch ein mit Spannung erwartetes Swing-Sofa als Ergänzung zur bestehenden Kollektion ergänzt. Das Schaukelsofa ist an zwei Stangen aufgehängt, die an einem stabilen A-förmigen Stahlrahmen befestigt sind, der mit dem Boden verschraubt ist. Das Netz der Korg-Serie ist für viele offene Außenbereiche wertvoll, da es die Möbel sowohl pflegeleicht als auch trocken macht, da sich Wasser nicht so ansammelt wie auf größeren Flächen. Für einen besonders aufregenden Ausdruck können Sitzfläche und Gestell in verschiedenen Farben bestellt werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkorg-bench-swing
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1825
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)1140
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-11 29 00
    • OmniClassTitelSite Furnishings

    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)