Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LowBed sunchair
Nola

LowBed sunchair

Google-Übersetzung,
Die Designs dieser Möbelserie zeichnen sich durch einen gemeinsamen Stil aus. Jedes Stück besteht aus einem pulverbeschichteten Stahlrahmen und ist mit Sitzfläche und Rückenlehne aus geölter Eiche ausgestattet. Stuhl und Zweisitzerbank bestechen durch ihre markante, aufrechte Form, die Komfort und Halt bietet. Die Liege besticht durch ihr großzügiges Design mit geneigter Sitzfläche und Rückenlehne, die zum Zurücklehnen und Entspannen einlädt. Diese Designs fördern die Entspannung und sind die perfekte Wahl für Terrassen am Pool, Balkone am Meer und Terrassen mit Meerblick. Ob als Gruppe arrangiert oder einzeln präsentiert – die Low/High-Möbel verleihen nahezu jedem Ambiente ein exklusives Design. Design: Mats Aldén
Spezifikation
  • Height for bed: 350. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a variety of seating. Materials; The frames are made in steel powder-coated in Gris 150 Sablé. The slats are made from oiled oak. Placement: Freestanding. The legs are prepared to be attached to the surface. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. The oak slats should be oiled regularly. Character: Designed to promote relaxation, the Low/High furniture group is a perfect choice for outdoor terraces and poolside patios. Whether arranged as a group or presented individually, the Low/High products bring high design to almost any setting.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlowbed
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)2020
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEiche
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)