Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luma bench 180 cm
Nola

Luma bench 180 cm

Google-Übersetzung,
Luma ist eine dezente Außenbank, die sich problemlos in fast jede Umgebung einfügt. Das Design ist sehr subtil und kombiniert eine effiziente Stahlbasis mit der dezenten Schönheit von Eiche. Luma kann in einer Reihe von Materialien in nahezu jeder gewünschten Länge maßgefertigt werden. Die Bank kann als gerade Länge oder mit einer sanften Kurve, die eine Halbmondform erzeugt, oder an der Wand montiert oder als Bank mit Rückenlehne, mit oder ohne Armlehnen, bestellt werden. Design: Erik Österlund.
Spezifikation
  • Fully assembled. Variants: Straight or radius. Standard 180 or 260 cm long. 42 or 80 cm wide. Also Available as a backed bench with or without armrests. Luma can also be wall mounted. Materials: The slats are made in oiled oak. The frame is made in steel pipe and flat steel. Other kinds of wood and steel are available upon request. The freestanding frame is delivered with plastic feet. Placement: The attachable version should be bolted to a pre-cast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as needed. Stainless steel does not normally require maintenance.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerluma_bench180
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit