Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minimal table
Nola

Minimal table

Google-Übersetzung,
Dieser stromlinienförmige, einfache Tisch ist Teil der Minimal-Möbelgruppe, die für die Unterhaltung im Innenbereich konzipiert wurde. Wie der Name schon sagt, sind der Tisch und die dazugehörige Bank minimalistisch im Stil, aber maximal in Wert, Leistung und Haltbarkeit. Durch die Einfachheit des Designs eignet sich Minimal für fast jedes Interieur, aber es macht es auch einfach zu pflegen, zu stapeln und zu verstauen. Ergänzt wird der Tisch durch eine Bank aus der gleichen Möbelgruppe. Design: Ola Rune und Eero Koivisto.
Spezifikation
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerminimal_table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1210
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit