Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parco Junior Chair
Nola

Parco Junior Chair

Google-Übersetzung,

Parco Junior ist eine Kollektion kindgerechter Tische und Stühle, die für öffentliche Innen- und Außenbereiche wie Schulen, Sportanlagen, Bibliotheken und Kulturzentren konzipiert ist. Mit der gleichen verspielten Formensprache und robusten Konstruktion wie die Parco-Serie bietet Parco Junior sicheren und bequemen Sitzkomfort für junge Nutzer.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Width: 30 cm
    Height: 53 cm
    Sitting height: 30 cm
    Depth: 30 cm


    Product numbers and combinations

    Ö19-20BParco Junior Chair

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. Choose a RAL colour.

    B11-07Starting cost for another color of wood. Choose brown or grey for Linax or an NCS color for painted wood. If you want the same color on both steel and wood, choose the RAL color for both. (Painted wood is only for indoors).

    Append to product number

    Wood and finish

    J for jatoba.
    E for oiled oak.
    SIOO for sioo:x treatment oak.
    BG for painted beech wood in NCS-S 8000-N (Grey).
    BR for painted beech wood in NCS-S 2070-Y70R (Red).
    Painted beech is for indoor use only.

    Metal surface finish

    RAL 1023 for yellow.
    RAL 2001 for red/orange.
    RAL 6025 for green.
    RAL 7022 for grey.
    RAL 9006 for light grey.
    C for any color other than standard, at additional cost.


    Installation type

    M for in-ground.
    N for surface mount.


    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    Surface mount

    Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparco-junior-chair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)530
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit