Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
    Nola

    Paus bicycle stand

    Google-Übersetzung,

    Paus ist eine Serie, die dem Benutzer ein Gefühl von Geschwindigkeit und Effizienz vermittelt. Ein einfacher, aber flexibler Ort des Innehaltens im öffentlichen Raum. Das Design besteht aus Sandguss-Aluminium und ist so geformt, dass es trotz seiner kleinen Oberfläche das bequemste Sitzerlebnis bietet. Paus ist in drei Höhen erhältlich, die für unterschiedliche Zwecke geeignet sind: hoch, niedrig und irgendwo dazwischen.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Width: 60 cm. Depth: 10 cm. Height: 77/50/13 cm. Seat height: 44 cm. Weight: 6kg / 5kg / 3.3kg

      Materials:

      Sand cast aluminum and powder coating.

      Standard colours

      Product number:

      U18-20 / 77 Standing support / Bicycle bollard

      U18-20 / 50 Seats

      U18-20 / 13 Seat for wall mounting

      Additional description number:

      N = mounting with the foot plate at ground level M = mounting with the foot plate below the finished ground level C = Optional color

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Bolts above or below ground level in cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Stand support / bicycle bollard, low seat, or seat adapted for wall mounting.

      Examples:

      Courtyards, squares, parks, street environment, station environment and bicycle environment.

      Character:

      A resting place / support in public environments when you need to take a break easily and smoothly.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpaus
    • ProduktfamilieBicycle environment
    • ProduktgruppeBicycle bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit