Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Paxa 2 bench
Nola

Paxa 2 bench

Google-Übersetzung,
Diese niedrige, seitliche Bank ist im Stil zurückhaltend, aber stark in der Anziehungskraft. Wie bei den anderen Entwürfen der Paxa-Möbelsuite offenbart das einfache Design der Bank die Schönheit der Materialien, aus denen sie hergestellt wurde. Stromlinienförmige Kiefernholzstücke bilden den Sitz und die Rückenlehne und ruhen in den glatten Betonplatten, die die Bank auf beiden Seiten stützen. Die Bank eignet sich perfekt für moderne Umgebungen im Innen- und Außenbereich. Design: Blenda-Design.
Spezifikation
  • Delivered in parts for assembly on site. The seat attaches to the frame by the bolts included. Variants: Available in oiled oak, oiled mahogany or alkyd enamel oil on pine, in standard colours. The bench can be matched with other pieces in the Paxa furniture suite. Steel-frame versions can be ordered, the product names are 'Paxa Steel 1' and 'Paxa Steel 2'. Materials: The side supports are made in cast concrete and the seat frame is made in galvanized steel. The frames for the Paxa Steel 1 U20-75 and Paxa Steel 2 U20-76 are made in hot-dip galvanised steel. Placement: The concrete side panels are equipped with downward-facing casings for ground-mounting. They enable the bench to stand evenly. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Both oak and mahogany will turn grey over time. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpaxa_bench2
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)223
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit