Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plint Bench
Nola

Plint Bench

Google-Übersetzung,

Diese niedrige, seitliche Bank ist eine Meisterleistung in Bezug auf Materialien und Proportionen. Plint kombiniert drei anthrazitfarbene Platten aus Gussbeton zu einer funktionalen Form. Die Teile werden mit traditionellen Schlitz- und Zapfenverbindungen zusammengefügt, was zu einem spannenden zeitgenössischen Design führt, das der traditionellen Handwerkskunst Tribut zollt.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Length: 250 cm
    Width: 47 cm
    Sitting height: 43 cm
    Weight 250 kg

    Product numbers and combinations

    U20-90Plint bench anthracite gray

    U20-90-1Cast-in mounting tube for Plint

    Materials and surface treatments

    Fiber Concrete.

    Concrete coloured with pigments that create a uniform colour throughout the entire block.
    Delivered surface treated.

    Assembly and placement

    The bench is freestanding. The bench can be fixed to the ground by installing the legs in poured concrete. The version for the poured concrete installation is secured to the concrete by threaded sleeves M10 and corresponding M10 threaded rods. The entire length of each threaded rod is 300 mm. Ensure that 210 mm of the total length is submerged beneath the surface of the poured concrete.

    Maintenance

    Delivered surface treated. Maintenance is not normally required.
    The surface can be cleaned with a mild detergent if needed.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Character

    A low, lateral bench that combines coloured concrete slabs to create an understated shape.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplint-bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)2500
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)250
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.1 von 5 Sternen 4.1 (7)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (84)