Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pots Planters
Pots Planters
    Nola

    Pots Planters

    Google-Übersetzung,
    Dieses beeindruckende Set freistehender Pflanzgefäße überragt herkömmliche Pflanzenständer. Die Gefäße sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Duo (zwei Gefäße) oder als Triptychon (drei Gefäße), jeweils mit schlanken Beinen auf elegantem Sockel. Sie sind pulverbeschichtet in Grün, Beige oder Blau. Die Pflanzgefäße lassen sich harmonisch in Sitzgruppen integrieren oder zur Raumteilung einsetzen und bieten so eine stilvolle und dezente Möglichkeit, bestimmte Bereiche abzugrenzen. Design: Broberg & Ridderstråle
    Spezifikation

    • Variants: Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three.

      Materials: The containers are made from powder-coated steel.

      Standardcolors:

      Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      Green VERT 2100 Sablé YW381I

      Other colors are available for an extra cost.Additional description numberBE for Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      BL for Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      GR for Green VERT 2100 Sablé YW381I

      C for other color for an extra cost.

      Freestanding.

      Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.

      Character: Set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish means of screening-off specific areas.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpots_planters
    • ProduktfamiliePlanting
    • ProduktgruppePlanters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1260
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)