Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
    Nola

    Saturnas and Pandora seating

    Google-Übersetzung,

    Pandora und Saturnus sind Mehrzweck-Pflanzgefäße. Beide können als einzelne Container oder als freistehende Sitzgelegenheiten genutzt werden. Jeder kann mit einem Oberflächeneinsatz bestellt werden, der ihn sofort in einen Sitz verwandelt. Die beiden können kombiniert werden, um einen größeren Sitz zu bilden, indem Pandora in die Mitte der Saturnus-Basis gesteckt wird. Die Sitzflächen sind in Holz, Fiberglas oder Sperrholz erhältlich, wobei für die Indoor-Version eine lederbezogene Option erhältlich ist. Die kleinere Version Saturnus Mini ist mit Schwenkfunktion erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Saturnus seat. Height: 40 cm. Ø: base 88 cm Ø top: 150 cm.
      Saturnus Mini/Spin. Height 43 cm. Ø 100 cm. Weigh 55 kg.
      Pandora planter. Height: 40 cm. Ø: base 40 cm. Ø: top 46 cm.

      Materials:

      Fiberglass-reinforced plastic

      The planter is made in fibreglass with seats available in veneer, oiled or lacquered oak. Standard colors White RAL 9010 eller antracit RAL 7016. Any color upon request in RAL. Lid to Saturnus and pandora in fiberglas, in veneer, oiled or lacquered oak, plywood, leather, plywood or textile.

      Standard colours:

      RAL 9010

      RAL 7016

      Product number:

      Ö16-45 SATURNUS seat, with plywood top in clear-lacquered oak-veneer

      Ö16-46 SATURNUS planter with robust edge and filled core

      Ö16-45/MINI SATURNUS MINI seat, with plywood top in clear-lacquered oak-veneer

      Ö16-46/MINI SATURNUS MINI planter

      Ö16-45/SNURR SATURNUS MINI swivel seat with plywood

      Ö16-48 PANDORA planter with robust outer edge

      Ö16-49 PANDORA seat with top in oiled oak or clear-lacquered oak

      Ö16-48BT10 PANDORA planter 10-liter irrigation tank

      B11-10 Start cost for painting of fiberglass

      Additional description number:

      GL for lid in fiberglass
      SK for lid in plywood and leather, only indoor.
      TYG for lid in plywood and fabric, only indoor
      KULA for ball on armrest
      ARM for armrest

      Variants

      A range of configurations are possible. The planter slots into the centre of the base, where it is surrounded by an attachable surface that forms a seat-height bench. Removed altogether, the planter can also be used as a freestanding planter. The base may be used as a planter in itself, or fitted with a seat that transforms it into a sleek backless bench. Armrests are also available.

      Character

      This fibreglass planter is encircled by a round bench, creating a seat and backrest with attractive plants in the centre.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersaturnas-pandora
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit