Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    Google-Übersetzung,

    Eine neue Bank für den Innenbereich. Wie der Name schon sagt, erweckt die Serpentin-Bank den Eindruck einer wirbelnden Form. Auf den ersten Blick erkennt man einen glatten Holzstreifen, der sich um die Stäbe eines Holzrahmens windet. Bei genauerem Hinsehen erkennt man einen Sitz und eine Rückenlehne, die aus einem durchgehenden Birkenband gefertigt sind und den Betrachter dazu einladen, bequem zu sitzen und die Innovation und Handwerkskunst zu genießen, die dem Design zugrunde liegen. Die Form der Bank wird mit Sicherheit Neugier wecken und Gespräche über ihre Konstruktion und Form anregen. Die Bank wurde mithilfe einer Technik hergestellt, die Marc Hoogendijk „Technomimetik“ nennt. Als er darüber nachdachte, wie das Konzept der Biomimikry zu von der Natur inspirierten Produkten führt, prägte Hoogendijk den Begriff „Technomimetik“, um zu beschreiben, wie von Menschenhand geschaffene Objekte zu neuen Designs führen können. Serpentin zum Beispiel lässt sich von Pappröhren inspirieren.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerserpentin-backed-bench
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBacked benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)1720
    • Tiefe (mm)730
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit