Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sirius bicycle shelter
Nola

Sirius bicycle shelter

Google-Übersetzung,
Der modulare Aufbau dieses Fahrradunterstands ermöglicht es, ein einzigartiges Gebäude zu schaffen. Die Abschnitte können in einer Reihe angeordnet werden, um einen langen, schmalen Unterstand zu schaffen, oder in L- oder U-Form positioniert werden, um den Platz, den sie einnehmen, effizient zu nutzen. Die Dachhöhe ist anpassbar, sodass die Überdachung bei Bedarf niedriger sein kann. An den Seiten angebrachte Spaliere bilden Stützen für rankende Reben, stellen eine attraktive Ergänzung für Grünflächen dar oder bieten das Potenzial für die Pflanzenwelt in einem städtischen Umfeld. Gestaltung: Bernt Fröderberg
Spezifikation
  • Assembly required. The posts and trellises should be screwed together on site. The wooden pieces are pre-sawn for easy assembly. Variants: Several sections can be combined to create a range of shapes and sizes. Materials: The posts and trellises are made in steel. The top plates for the posts are made from steel plate. All steel pieces are sand-blasted, zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005 or anthracite Gris 900 Sable. The roof is made from plywood and lined with a layer of waterproof roofing material. The wooden details are made from planed pine coated with alkyd oil enamel in standard colours grey/white NCS-s 3005-Y50R and light green NCS S 6010-G10Y. Placement: The posts are extended by 49.5 cm for casting in concrete or securing in a base made for small-sizes street lamps. Alternatively, they can be prepared for mounting to a base plate on the surface of the ground. Maintenance: Repaint as required.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersirius_bicycle_shelter
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle shelter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2450
  • Breite (mm)6900
  • Tiefe (mm)3500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit