Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Värtan bench - extension section
Nola

Värtan bench - extension section

Google-Übersetzung,
Mit ihren eleganten Konturen und ihrem zeitgemäßen Profil ist Värtan eine markante Bank, die sich durch klare Linien und einen dezenten Stil auszeichnet. Sitzfläche und Rückenlehne sind aus Eichenholzleisten gefertigt, die dort, wo sie sich treffen, eine lange Seitenlinie bilden. Die Holzteile sind mit Sioo-Imprägnierungstechnologie behandelt, um sie vor Feuchtigkeit, Insekten und Pilzen zu schützen, und der Rahmen ist aus strapazierfähigem pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Värtan ist ein vielseitiges Design, das in einer Reihe von Längen und Variationen bestellt oder für spezielle Anforderungen maßgefertigt werden kann. Es ist derzeit mit oder ohne Rückenlehne oder Armlehnen erhältlich oder für die Installation auf einer niedrigen Mauer oder einem Betonsockel vorbereitet. Värtan ist die perfekte Wahl für Einkaufszentren, Verkehrsknotenpunkte, Abflughallen und alle Umgebungen, in denen öffentliche Sitzgelegenheiten erforderlich sind. Entwurf: Nola.
Spezifikation
  • Assembly: assembly required. Materials: The frame and legs are made of powdercoated steel. Non standard colours for an additional fee.
 The slats are, as standard, made in oiled oak. Sioo-impregnated oak for an additional fee. Maintenance: Any scratches to the frame shall be repainted using alkyd oil enamel. Oiled wood should be re-oiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and the teak turns grey. Sioo-impregnated oak must be maintained after 4 to 5 years and up to 8-12 years to prolong the quality. Placement: Freestanding. Can be bolted to the surface. Also designed to secured to the ground. Bolts not included.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervartan_bench_extension
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBenches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)2110
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEiche
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit