Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

8" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Google-Übersetzung,
Die Sapphire-Serie von N-Spec ist ein hochlumiges LED-Downlight in Architekturqualität mit tiefen Kegelreflektoren und dimmbar mit Cree-LEDs und Cree-LED-Treibern für zuverlässige Leistung. Die 8" sind mit 850, 1250, 2000 und 3000 Lumen in 2700 K, 3000 K und 4000 K Temperatur und cULus-gelistet erhältlich. Die Sapphire-Serie ist mit 120 V oder 277 V für gewerbliche Aufträge aller Größen spezifizierbar und bietet spezielle EM-Gehäuse-Backups für Neubauten und Anwendungen umgestalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nc-831
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit