Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" LED Iolite Square Deep Regress Trim (Damp Label)

4" LED Iolite Square Deep Regress Trim (Damp Label)

Google-Übersetzung,
4" Iolite mit verstellbaren tiefen quadratischen Regress-Downlights aus 4"-Aluminiumdruckguss. Zielen Sie nach unten für allgemeines Licht oder auf 35º, um einen Brennpunkt mit einer Auswahl von 25º, 38º oder 60º Strahlverteilung hervorzuheben oder zu fluten.

Merkmale:
  • 4" Blende
  • 800 Lumen
  • Hohe Farbwiedergabe - CRI 95
  • 2700K, 3000K und 4000K Farbtemperaturen
  • 60° Strahlverteilung installiert mit 25°- und 38°-Reflektoren, die jedem Modul beiliegen.
  • 15º-Reflektor erhältlich
  • Dimmbar - 120 V TRAIC oder 120 V/277 V; 0-10V
  • Cree LED-COB-Paket
  • 4 Ausführungen, darunter mattes Puderweiß
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie
  • cULus und Energie
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nio-4sd
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit