Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" LED Iolite Square Regress Gimbal Trim (Wet Label)

4" LED Iolite Square Regress Gimbal Trim (Wet Label)

Google-Übersetzung,
4"-Iolite mit verstellbaren 4"-Downlights aus Aluminiumdruckguss, erhältlich in den Ausführungen Round, Square und Deep Regress in regressed cone und regressed gimbal Styles. Zielen Sie nach unten für allgemeines Licht oder auf 35º, um einen Brennpunkt mit einer Auswahl von 25º, 38º oder 60º Strahlverteilung hervorzuheben oder zu fluten.

Merkmale:
  • 4" Blende
  • 800 Lumen
  • Hohe Farbwiedergabe - CRI 95
  • 2700K, 3000K und 4000K Farbtemperaturen
  • 60° Strahlverteilung installiert mit 25°- und 38°-Reflektoren, die jedem Modul beiliegen.
  • 15º-Reflektor erhältlich
  • Dimmbar - 120 V TRAIC oder 120 V/277 V; 0-10V
  • Cree LED-COB-Paket
  • 4 Ausführungen, darunter mattes Puderweiß
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie
  • cULus und Energie
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nio-4sg
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit