Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5" Marquise LED Reflector, Wet Label

5" Marquise LED Reflector, Wet Label

Google-Übersetzung,
Kommerzielle LED-Downlights mit hohem Lumen und tiefen Kegelreflektoren. Dimmbare Cree®-LEDs und Cree®-LED-Treiber für zuverlässige Leistung. Erhältlich mit 850, 1250 und 2000 Lumen in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K und Comfort Dimming (2700 K bis 1800 K) Temperatur und cULus-gelistet. Die Marquise-Serie ist mit 120 V oder 277 V für leichte kommerzielle Anwendungen im High-End-Wohnbereich spezifizierbar und bietet dedizierte EM-Gehäuse-Backups für Neubau- und Umbauanwendungen.

MERKMALE:
  • Neueste Cree®-Technologie; Treiber und keramisches LED-Paket
  • Tiefkegelreflektor, Schallwand oder dekoratives Glas
  • 10,6 W bei 850 / 15,75 W bei 1250 Lumen / 20,62 W bei 2000 Lumen
  • 97 Lumen pro Watt und 65 % Effizienz
  • Hohe Farbwiedergabe - CRI 90+
  • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • Comfort Dim (2700K bis 1800K) erhältlich mit 850, 1250 Lumen und 2000 Lumen
  • Dimmbar (850 & 1250 Triac; 2000, 0-10V)
  • cULus-gelistet für Feuchträume
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nrm-511
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente