Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bor Outward opening Planeten 836PG3
Bor Outward opening Planeten 836PG3
    NorDan

    Bor Outward opening Planeten 836PG3

    Google-Übersetzung,

    Nach außen öffnende doppelte Eingangstür.

    Welche Tür ist deine?
    Der individuelle Ausdruck in Kombination mit hoher Qualität, viel Liebe zum Detail und robuster Konstruktion sind wichtige Aspekte bei der Gestaltung unserer Türen. Ihre Tür sollte zum Haus passen, schön anzusehen sein und ein professionelles Design haben – sowohl in Bezug auf Sicherheit als auch auf energetische Aspekte. Unser Produktsortiment umfasst sowohl moderne Funktionen als auch klassische Designs.

    Unsere Türen bleiben in Form
    Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause, schließen die Tür auf und fühlen sich ruhig und sicher. Sie schließen eine robuste und sichere Eingangstür hinter sich, die aus doppelten Stahlplatten und zusätzlicher Klimaabdichtung besteht. Sie wissen, dass Sie eine einzigartige Tür haben, bei der fortschrittliche Technologie das elegante Design nicht beeinträchtigt. Unsere Türen sind wetterfest und behalten ihre Form.

    Aus persönlichen Gründen
    Die Eingangstür ist das Tor zu Ihrem Zuhause, sie heißt Sie willkommen und hinterlässt bei Ihren Gästen den ersten Eindruck. Daher ist es wichtig, die richtige Tür auszuwählen! Sie sollte allen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Bei NorDan können Sie aus einer großen Auswahl an Eingangstüren wählen, die alle eine einzigartige Konstruktion mit doppelten Stahlplatten aufweisen, die Formstabilität und Sicherheit garantieren. Ein zusätzlicher Bonus ist die Möglichkeit, Ihre Tür in Ihrer Lieblingsfarbe und mit einer Vielzahl von Zubehörteilen zu erhalten. Wenn Sie nach einer persönlichen Tür mit integrierter Sicherheit suchen, ist NorDan Ihre Wahl!

    Spezifikation
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M15-21: 1490 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚+ 90˚, e.g M15: 1252 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: NPD
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 30 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNORDAN-ED01DDO-B536
    • ProduktfamilieExternal doors
    • ProduktgruppeGallery
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit