Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeGuard - HG109
NorDan

HomeGuard - HG109

Google-Übersetzung,

NorDan HomeGuard

Elegant und funktional

Öffnen Sie sich für eine moderne Interpretation eines klassischen Türdesigns. NorDan HG-Außentüren bieten mit einer großen Auswahl an Designs das Beste, was eine moderne Tür bieten kann.

Die nach innen öffnende Außentür NorDan HG lässt sich von jahrzehntelanger englischer und schottischer Bautradition inspirieren. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und bewährter Komponenten sind die Türen der HG-Produktserie eine natürliche Wahl für jedes Zuhause, in dem Tradition und Funktionalität an erster Stelle stehen.

Unsere Türen sind viel mehr als nur eine schöne Oberfläche. Die cleveren Details verbergen sich unter der Schale. Die Konstruktion ist eine der sichersten und solidesten. Sie haben die Möglichkeit, zusätzliches Zubehör auszuwählen, um die Sicherheit zu erhöhen und eine personalisierte Tür zu erstellen.

Energieeffizient - Eine einzigartige Konstruktion sorgt für niedrige U-Werte und Energieeinsparungen.

Elegantes Design – Chen-chen Holz strukturierte Oberfläche verleiht ein natürliches Aussehen und Gefühl.

Viele Optionen – Ziehgriffe, Türspione, Farben und Briefkästen. Wählen Sie die Optionen, die Sie bevorzugen.

Sicher und robust - Eine solide Barriere, die Wetter und Einbrecher auf Distanz hält.


Spezifikation
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 60 mm 
      • Overall frame, ex. M10-21 (990 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (60 mm, 26 mm, 33 mm
    • Product standards (EN 14351:2006 + A1: 2010):
      • BBA Agrément certificate,
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-2) (1,0 W/m2K),
      • Watertightness (EN 12208) - Class 4A (150 Pa (56.9 Km/h) – Door fitted with letterplate and unlocked), Class AE2400 (2400Pa (227.7 Km/h) – Letterplate sealed and door fully locked),
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h)),
      • Strength & Stability (EN 12210) - Class CE2400 (2400 Pa (227.7 Km/h)),
      • BBA Enhanced security to PAS 24 - Certification to confirm that the product has successfully passed the requirements of PAS24:2012,
      • Secured by Design certified,
      • Approved Document M compliance (Doorsets are fitted with a low level, wheelchair accessible threshold),
      • Approved Document Q compliance (Product tested to and certified to SBD/ PAS 24:2012)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNORDAN-ED02DSI-P011
  • ProduktfamilieExternal doors
  • ProduktgruppeHomeGuard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003081
  • ETIM-NameExterior door (wood)
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 14 00
  • Format2014TitelWood Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit