Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

Google-Übersetzung,

Für Hochleistungsanwendungen: Flanschkanal mit vorgebohrten, losen FLI-Flanschen zur einfachen Ausrichtung während der Installation. Ø 100 – 1000 mm, verzinkte Stahlkonstruktion.

Der Nordfab FLI Flanschkanal mit 1,25 mm Stahldicke ist für Hochleistungsanwendungen konzipiert. Er wird mit vorgebohrten, losen FLI-Flanschen an jedem Ende geliefert, um die Ausrichtung und Verbindung mit anderen Kanalkomponenten während der Installation zu erleichtern. Der Kanal wird in Prozesslüftungs-, Staubsammel- und Rauchabzugssystemen verwendet und ist in 2 Meter Länge und mit einem Durchmesser von 80 mm bis 1000 mm in verzinktem Stahl oder 304SS-Ausführung erhältlich.

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,558240020559‍
    120Galv1,25mm20007,878240020560‍
    125Galv1,25mm20008,228240020561‍
    140Galv1,25mm20009,198240020562‍
    150Galv1,25mm200010,278240020563‍
    160Galv1,25mm200010,958240020564‍
    180Galv1,25mm200012,328240020565‍
    200Galv1,25mm200013,688240020566‍
    225Galv1,25mm200015,398240020567‍
    250Galv1,25mm200017,118240020568‍
    300Galv1,25mm200020,578240020569‍
    315Galv1,25mm200021,618240020570‍
    350Galv1,25mm200025,068240020571‍
    400Galv1,25mm200028,638240020572‍
    450Galv1,25mm200032,338240020573‍
    500Galv1,25mm200035,98240020574‍
    550Galv1,25mm200039,548240020575‍
    560Galv1,25mm200040,278240020576‍
    600Galv1,25mm200043,28240020577‍
    630Galv1,25mm200045,338240020578‍
    650Galv1,25mm200046,88240020579‍
    700Galv1,25mm200050,488240020580‍
    710Galv1,25mm200051,178240020581‍
    750Galv1,25mm200056,618240020582‍
    800Galv1,25mm200060,468240020583‍
    850Galv1,25mm200064,338240020584‍
    900Galv1,25mm200068,28240020585‍
    950Galv1,25mm200072,098240020586‍
    1000Galv1,25mm200075,998240020587‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-125mm-fli-duct-l-2m
  • ProduktfamilieFlanged Ducting
  • ProduktgruppeDucts & Clips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit