Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Elbow 18ga

QF Elbow 18ga

Google-Übersetzung,

Quick-Fit ® 18 Gauge-Kniestücke haben gerollte Enden für die Verwendung mit Quick-Fit-Klemmen, was eine schnelle Montage/Demontage und Verlegung ermöglicht. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Quick-Fit-Leitungen.

Erhältlich in 90°, 60°, 45° und 30° mit einem Radius von 1,5. Andere CLRs auf Anfrage erhältlich. 18ga-Bögen mit großem Radius sind ebenfalls erhältlich.

Eine Konstruktion mit dickerem Durchmesser kann die Lösung sein, um die Häufigkeit und die Kosten des Austauschs abgenutzter Winkelstücke bei Anwendungen mit hohem Verschleiß zu reduzieren.

  • Erhältlich in verzinktem Stahl (siehe Abbildung unten) und 304SS oder optional 316SS
  • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen Endausführungen.
  • Gegen Aufpreis können auch Rohrbögen in noch stärkeren Stärken in massiver Schweißkonstruktion geliefert werden. Optionale Stärken Standard 22 oder 20, 16, 14, 12 und 10

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten. Innenpolieren ist auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerqf-elbow-18ga
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppeElbows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit