Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGSM Manual Diverter Valve

RGSM Manual Diverter Valve

Google-Übersetzung,

Unsere Umlenker sind für den schnellen Wechsel zwischen zwei Strömen konzipiert und ideal für die Beförderung von Staubpartikeln geeignet. Sie erfüllen die Maschinenrichtlinie der EU (98/37/EG) und werden standardmäßig aus 2 und 3 mm starkem, lackiertem Weichstahl hergestellt.

Betrieb
• Der Dämpfer sollte an saubere und trockene Druckluft angeschlossen werden
• Normaler Arbeitsdruck: 0,6 MPa (6 bar)
• Maximaldruck: 1,0 MPa (10 bar)
• Temp. Bereich: 80° C (trockene Luft 20° C)

Beenden
• RAL5010 blau

BESTELLBEISPIEL:
Umsteller RGSM Manuell MS 2 und 3mm 160QF/FB 45Grad RAL 5010

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40014,048210000842‍
    150Mild Steel2 and 3mm49517,048210000844‍
    160Mild Steel2 and 3mm49517,048210000845‍
    180Mild Steel2 and 3mm56017,048210000846‍
    200Mild Steel2 and 3mm56020,048210000847‍
    250Mild Steel2 and 3mm85520,048210000849‍
    300Mild Steel2 and 3mm94023,048210000850‍
    350Mild Steel2 and 3mm100025,68210000852‍
    400Mild Steel2 and 3mm107029,258210000853‍
    450Mild Steel2 and 3mm112532,98210000854‍
    500Mild Steel2 and 3mm131536,578210000855‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-fb-rgsm-manual-diverter-valve
  • ProduktfamilieFB Ducting
  • ProduktgruppeDiverter Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit