Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Pipe 18 Gauge

QF Pipe 18 Gauge

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für Staub-, Nebel- und Rauchabsaugsysteme. Kontaminierte Luft wird von Maschinen oder Prozessen über QF Pipe und andere Quick-Fit-Leitungen zu einem Sammler/Filter geleitet, was zu saubererer Luft in Arbeitsbereichen führt.

Nordfabs Quick-Fit® (QF)-Rohre lassen sich in Sekundenschnelle ohne Schweißnähte, Bolzen, Schrauben, Flansche, Spezialwerkzeuge, präzise Messungen oder Fachkenntnisse zusammenklemmen. Geben Sie bei Bedarf 18ga an. QF-Rohre verfügen über eine lasergeschweißte Naht und gerollte Enden für die Verwendung mit Quick-Fit-Klemmen.

  • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
  • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen verschiedenen Endtypen
  • Optionale Kaliber 22ga, 20ga, 16ga, 14ga, 12ga und 10ga.

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, wenn Sie Hilfe zu größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Quick-Fit wird in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich sind. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, ist leicht zu reinigen, lässt sich an vorhandene Rohrleitungen anpassen und bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwenden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit die beste Lösung für Sie sein könnte.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-qf-pipe-18ga
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppePipe & Clamps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit