Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HV SBBB Automatic Damper

HV SBBB Automatic Damper

Google-Übersetzung,

Der SBBB ist ein kreisförmiger, druckluftbetriebener automatischer Schieber zum schnellen und dichten Verschließen. Da der Schieber automatisch geöffnet und geschlossen wird, konzentriert sich die Absaugung immer auf die gerade in Betrieb befindlichen Anschlüsse, Absaugstellen oder Maschinen. Dadurch wird die Absaugleistung maximiert und der Energieverbrauch gesenkt.

• Der Dämpfer sollte an saubere und trockene Druckluft angeschlossen werden
• Arbeitsdruck 5-8 bar
• Maximaltemperatur 80° C
• Spannung: 230 V AC (Spulen für 24-48-110 V AC und DC optional)

BESTELLBEISPIEL:
Klappenautomatik SBBB Galv 102RO 230VAC

Spezifikation
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    50Galv24 VDC1,908210004696‍
    50Galv24 VAC1,908210004692‍
    50Galv230 VAC1,908210004688‍
    50Galv24 VDC Ex1,908210004700‍
    50Galv120 VAC1,908210004684‍
    63Galv24 VAC2,108210004693‍
    63Galv230 VAC2,108210004689‍
    63Galv120 VAC2,108210004685‍
    63Galv24 VDC Ex2,108210004701‍
    63Galv24 VDC2,108210004697‍
    76Galv24 VAC2,468210004694‍
    76Galv230 VAC2,468210004690‍
    76Galv120 VAC2,468210004686‍
    76Galv24 VDC2,468210004698‍
    76Galv24 VDC Ex2,468210004702‍
    102Galv120 VAC3,708210004687‍
    102Galv24 VDC Ex3,708210004703‍
    102Galv24 VAC3,708210004695‍
    102Galv230 VAC3,708210004691‍
    102Galv24 VDC3,708210004699‍
Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-hv-sbbb-automatic-damper
  • ProduktfamilieHigh Vacuum
  • ProduktgruppeDampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit