Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Pipe

Flanged Pipe

Google-Übersetzung,

Nordfab-Leitungen werden in Staub-, Nebel- und Rauchabsaugsystemen eingesetzt. Kontaminierte Luft von Maschinen oder Prozessen wird durch Rohre und andere Nordfab®-Leitungen von Maschinen oder Prozessen zu einem Sammler/Filter geleitet, was zu saubererer Luft in Arbeitsbereichen führt.

Nordfab®- Flanschrohre werden verwendet, wenn der Rohrdurchmesser größer als 24 Zoll sein muss oder wenn Flanschverbindungen erforderlich sind.

Die rotierenden Winkelflansche nach Industriestandard an unseren Flanschrohren werden durch Van Stone-Lippen an den Rohrenden gehalten. Die Rohrlänge beträgt nominell 5′.

Unser Flanschrohr verfügt über eine lasergeschweißte Naht, die für eine leckagefreie Abdichtung sorgt. Durch die Vermeidung von Luftleckagen wird das Staubsammelsystem effizienter und spart Energiekosten.

  • Winkelflanschdichtungen erhältlich.
  • Verwenden Sie unseren Winkelflanschadapter für schnelle Verbindungen mit QF-Rohren und -Fittings.
  • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS oder optional 316SS oder Kohlenstoffstahl
  • Erhältlich mit QF-Enden in Durchmessern bis zu 24 Zoll und mit anderen Endtypen, einschließlich Flanschen mit benutzerdefinierten Bolzenlochmustern
  • Andere Materialstärken sind 18, 16, 14, 12 und 10

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe zu optionalen Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflanged-pipe
    • ProduktfamilieFlanged Ducting
    • ProduktgruppePipes & Flanges
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Belize
    Bermuda
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Kanada
    Mexiko
    Panama
    Puerto Rico
    Sankt Martin
    USA