Nordfab QF®-Maschinenadapter ermöglichen den einfachen Anschluss von Quick-Fit (QF)-Rohrleitungen an Maschinen, bei denen Staub oder Rauch entfernt werden müssen. Die 18-Gauge-Stahlkonstruktion bietet ein dickeres Material für den Einsatz dort, wo Haltbarkeit erforderlich ist.
Endtypen sind QF (gerollte Kante) bis NOFIT (glatte Kante). Wenn erweitert, geben Sie den gewünschten Innen- oder Außendurchmesser des NOFIT-Endes an. Die Erweiterung muss innerhalb der maximalen Öffnungsgröße (0,3 Zoll) liegen, oder das Produkt ist ein Reduzierstück.
- Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
- Optionale Messgeräte Standard 22 und 20, 16, 14 und 12
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.