Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Long Radius Elbow

QF Long Radius Elbow

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

Quick-Fit® - Kniestücke mit großem Radius haben gerollte Enden zur Verwendung mit Quick-Fit-Klemmen und ermöglichen so eine schnelle Montage/Demontage und Neupositionierung.

Nordfab QF®-Bögen mit großem Radius, auch als Bögen bezeichnet, sind in den Winkeln 90°, 60°, 45° und 30° mit Radien von 1,5 oder 2,5 erhältlich. Standardbögen sind auch mit Radien von 1,0 oder 1,5 erhältlich.

Verzinkte QF-Kniestücke in den Größen 3″–7″ sind pressgeformte Hälften, die durch Heftschweißen miteinander verbunden sind. QF-Kniestücke in den Größen 8″–24″ sind segmentiert (gezackt). Edelstahl-QF-Kniestücke in den Größen 3″–6″ sind rohrförmig.

Gegen Aufpreis können Bögen in dickeren Stärken in massiver Schweißkonstruktion geliefert werden. Für Anwendungen mit hoher Abrasion oder die Platzierung in einem stark beanspruchten Bereich innerhalb der Rohrleitung können Nordfab-Bögen mit großem Radius in Stahlkonstruktionen der Stärke 14 oder 12 die Lösung sein, um die Häufigkeit und die Kosten des Austauschs verschlissener Bögen zu reduzieren.

  • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (siehe unten) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl.
  • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen Endtypen
  • Optionale Stärken 20, 18, 16, 14, 12 und 10

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-qf-long-radius-elbow
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppeElbows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit