Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Reducer

Flanged Reducer

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.

Nordfab®- Flanschreduzierstücke ermöglichen einen einfachen Übergang von einer Rohr- oder Anschlussstückgröße zu einer kleineren Größe.

  • Geben Sie bei der Bestellung von Reduzierstücken die Abmessungen der Enden A und B an.
  • Bei Rotationswinkelflanschen ist die Vanstone-Lippe Standard. Wenn geschweißte Flansche erforderlich sind, muss die Taktung angegeben werden.
  • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
  • Erhältlich mit QF-Enden in Durchmessern bis zu 24 Zoll und anderen Endtypen
  • Optionale Stärken 20, 18, 16, 14, 12 und 10
  • Flanschdichtungen erhältlich

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Nordfab-Leitungen werden in zahlreichen Anwendungsbereichen eingesetzt, wo immer eine Staubsammlung oder der Transport feiner Partikel erforderlich ist.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-flanged-reducer
    • ProduktfamilieFlanged Ducting
    • ProduktgruppeAdapters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Belize
    Bermuda
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Kanada
    Mexiko
    Panama
    Puerto Rico
    Sankt Martin
    USA