Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Automatische Strahltore von Nordfab® werden als Energiespargeräte für die industrielle Staubabsaugung verwendet, wenn eine Absaugung nicht immer erforderlich ist und eine manuelle Steuerung vermieden werden soll. Die automatischen Strahltore NFES von Nordfab werden durch doppeltwirkende Druckluftzylinder betrieben. Die Zylinder werden durch elektrisch mit Maschinen verbundene Magnetspulen oder einen Fernschalter gesteuert. Die Tore bestehen aus verzinktem Metall oder Edelstahl (optional) und verfügen über eine spezielle Dichtungsvorrichtung, die Luftverlust und Reibung im Betrieb reduziert. 120-V-Steuerkreis und 75 psi Mindestluftdruck.
Nordfab kann Kunden bei der Entwicklung eines Systems mit Druckschleusen unterstützen und dabei die Strömungsdynamik berücksichtigen, die durch Druckschleusen beeinflusst wird. Druckschleusen können zwar zur effektiven Nutzung eines zu kleinen Filtersystems verwendet werden, können aber auch den Durchfluss zerstören, wenn sie nicht richtig platziert sind. Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Händler vor Ort, um Unterstützung anzufordern.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Belize |
Bermuda |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Kanada |
Mexiko |
Panama |
Puerto Rico |
Sankt Martin |
USA |