Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Quick-Fit® - Winkelstücke haben gerollte Enden zur Verwendung mit Quick-Fit-Klemmen und ermöglichen so eine schnelle Montage/Demontage und Neupositionierung.
Standard-Nordfab QF®-Kniestücke, auch als Bögen bezeichnet, sind in den Winkeln 90°, 60°, 45° und 30° mit Radien von 1,0 oder 1,5 erhältlich. Kniestücke mit großem Radius sind ebenfalls erhältlich.
Verzinkte QF-Kniestücke in den Größen 3″–7″ sind pressgeformte Hälften, die durch Heftschweißen miteinander verbunden sind. QF-Kniestücke in den Größen 8″–24″ sind segmentiert (gezackt). Edelstahl-QF-Kniestücke in den Größen 3″–6″ sind rohrförmig.
Gegen Aufpreis können Bögen in dickeren Stärken in massiver Schweißkonstruktion geliefert werden. Bei stark abrasiven Anwendungen oder bei der Platzierung in einem stark beanspruchten Bereich innerhalb der Rohrleitung können Nordfab-Bögen in Stärke 14 oder 12 die Lösung sein, um die Häufigkeit und die Kosten des Austauschs verschlissener Bögen zu reduzieren.
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, um Hilfe zu optionalen Endtypen, größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Belize |
Bermuda |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Kanada |
Mexiko |
Panama |
Puerto Rico |
Sankt Martin |
USA |