Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Pipe 16 Gauge

QF Pipe 16 Gauge

Google-Übersetzung,

Nordfab fertigt Leitungen für Staub-, Nebel- und Rauchabsaugsysteme. Kontaminierte Luft wird von Maschinen oder Prozessen über QF Pipe und andere Quick-Fit-Leitungen zu einem Sammler/Filter geleitet, was zu saubererer Luft in Arbeitsbereichen führt.

Nordfab QF®-Rohre aus langlebigem 16 Gauge verzinktem oder rostfreiem Stahl mit Quick-Fit® (QF)-Rollenden ermöglichen eine schnelle Montage und Demontage mit unserer Quick-Fit-Klemme. Die lasergeschweißte Naht verhindert Leckagen und sorgt für eine glatte Innenseite.

  • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (siehe unten) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
  • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen verschiedenen Endtypen
  • Verfügbare Stärken 22, 20, 18, 14, 12 und 10

Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, wenn Sie Hilfe zu größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

Quick-Fit wird in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich sind. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, ist leicht zu reinigen, lässt sich an vorhandene Rohrleitungen anpassen und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden.

Spezifikation
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerus-qf-pipe-16ga
    • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • ProduktgruppePipe & Clamps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
    • IFCClassificationKanalmontage
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 31 13.19
    • Format2014TitelMetal Duct Fittings
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit