Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alba Led panel
Alba Led panel
Alba Led panel
    Normagrup

    Alba Led panel

    Google-Übersetzung,

    ALBA: Reinraumspezialist.

    Die ALBA-Familie wurde speziell für den Einsatz in Reinräumen und sauberen Umgebungen entwickelt, die einen hohen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit erfordern. Basierend auf einem Aluminiumrahmen und geschützt durch hochbeständiges Glas mit verbesserter Reinigungsfähigkeit ist ALBA eine robuste Leuchte, die sich ideal für diese Art von Installationen eignet. Es sind verschiedene Versionen, Größen und Technologien erhältlich, wobei die SaLuz-Version für garantierte visuelle Sicherheit und Kompatibilität mit dem zirkadianen Rhythmus sorgt.

    Highlights:

    • Hoher Schutz vor Staub und Feuchtigkeit.
    • Aluminiumrahmen mit hochbeständigem Glas.
    • Mehrere Versionen und Größen verfügbar.
    • SaLuz-Version, die mit zirkadianen Rhythmen kompatibel ist.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralba-led-panel
    • ProduktfamilieAlba
    • ProduktgruppeLed panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)668
    • Breite (mm)668
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001959
    • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps