Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
    Normagrup

    Avalon Projector

    Google-Übersetzung,

    AVALON: IP66-Projektor für den Außenbereich.

    AVALON ist ein neuer IP66-Projektor für Außeninstallationen. Er ist in Schwarz mit einem Glasdiffusor erhältlich und in sieben Größen mit einem Lichtspektrum von 1.316 lm bis 26.300 lm und einer Leistungsspanne von 10 W bis 200 W verfügbar.

    Highlights:

    • Schutzart IP66 für den Einsatz im Freien.
    • Sieben Größenoptionen und große Lichtreichweite.
    • Schwarzes Finish mit Glasdiffusor.
    Spezifikation
    • Width: 149-303 Height: 12-357 Depth: 45-62
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravalon-projector
    • ProduktfamilieAvalon
    • ProduktgruppeProjector
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001959
    • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit