Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
Elit Max Recessed downlight
    Normagrup

    Elit Max Recessed downlight

    Google-Übersetzung,

    ELIT Max: Design und Technologie in perfekter Balance.

    ELIT Max vereint Design und Technologie in perfekter Harmonie. Das Aluminiumgehäuse ist speziell darauf ausgelegt, die optimale Temperatur der LEDs zu gewährleisten und so höchste Effizienz und Langlebigkeit zu erzielen. Der markante Reflektor aus technischem Polycarbonat erzeugt ein hochwertiges, gleichmäßiges Licht ohne Flecken.

    Highlights:

    • Aluminiumgehäuse für optimale LED-Farbtemperatur.
    • Hohe Effizienz und lange Lebensdauer.
    • Technischer Polycarbonat-Reflektor.
    • Gleichmäßiges, hochwertiges Licht ohne Flecken.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelit-max-recessed-downlight
    • ProduktfamilieElit Max
    • ProduktgruppeRecessed downlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001959
    • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit