Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hat Recessed downlight
Hat Recessed downlight
Hat Recessed downlight
    Normagrup

    Hat Recessed downlight

    Google-Übersetzung,

    HAT: Kompakte Hochleistungs-Downlights.

    HAT ist die neueste Generation von LED-Einbauleuchten mit nur 44 mm Bauhöhe und 75 % Wirkungsgrad bei einer Lichtausbeute von bis zu 2.400 lm. Eine DALI-Version ist ebenfalls erhältlich. HAT HR ist eine überarbeitete Version mit reduzierter Blendwirkung, die das ursprüngliche Design beibehält.

    Highlights:

    • Kompakte Höhe von 44 mm.
    • Hohe Effizienz, bis zu 2400 lm Lichtstrom.
    • DALI-Version verfügbar.
    • HAT HR: Verbessertes Design mit geringerer Blendung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhat-recessed-downlight
    • ProduktfamilieHat
    • ProduktgruppeRecessed downlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)44
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001959
    • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit