Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nahika Micro Q Recessed downlight
Nahika Micro Q Recessed downlight
    Normagrup

    Nahika Micro Q Recessed downlight

    Google-Übersetzung,

    NAHIKA Micro Q: Effiziente Downlight-Lösung.

    Die NAHIKA Micro Q ist eine Einbauleuchte mit einem leistungsstarken Aluminium-Kühlkörper, der die Effizienz des Sets optimiert. Der Montagerahmen ist aus Aluminium gefertigt, der Zierrahmen aus technischem Kunststoff. Eine Wandfluter-Version ist ebenfalls erhältlich. Die Deckenmontage erfolgt über ein einfaches Schneckengetriebe und ein Aluminium-Ankersystem.

    Highlights:

    • Hochleistungs-Aluminium-Kühlkörper für optimale Effizienz.
    • Montagerahmen aus Aluminium mit dekorativem Rahmen aus technischem Kunststoff.
    • Optionale Ausführung mit Wandfluter.
    • Einfache Deckenmontage mit Schneckengetriebeverriegelung und Aluminiumankern.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernahika-micro-q-recessed-downlight
    • ProduktfamilieNahika Micro Q
    • ProduktgruppeRecessed downlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001959
    • ETIM-NameLED-lamp/Multi-LED
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit