Cavere Chrome Suspendable lift-up support vario, suspendable, with wireless remote control right, L = 600, with base plate
Normbau

Cavere Chrome Suspendable lift-up support vario, suspendable, with wireless remote control right, L = 600, with base plate

Google-Übersetzung,
Stützgriff hochklappbar mit Fußplatte Vario, Länge 600 mm, aus Aluminium, Griffprofil verchromt, Bügel kratzfest antibakteriell pulverbeschichtet, lieferbar in: Chrom/Weiß (392) und Chrom/Anthrazit (395), mit trigonometrischer Kontur für Ergonomie Halt und Halt, platzsparende, mittig ausgerichtete Montage, Links- oder Rechtsanwendung, mit langlebiger wartungsfreier Gleitlagerung, nach oben und unten klappbar mit Bremse, mit einstellbarer Bremse, einfache Montage durch Verbindung mit Grundplatte, Grundplatte, aus Edelstahl verdeckte Schraubbefestigung, ausrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110, nach deutscher Norm DIN 18040 1-2. Maximal zulässige Belastung: 100 kg. Mit fest eingebauter Funkfernbedienung 85 x 46 x 16 mm 868,4 MHz für WC-Spülung, linke oder rechte Ausführung, kompatibel für Geberit: 115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1, 115.867.SN, 115.869. SN, Grohe: 38759SD0, Sanit: 05.042.00..0000, 05.014.00..0000, 05.015.00..0000, Tece: 9.240.354, 9.240.355, Viega: 696177 Das Befestigungsset ist separat zu bestellen der Art der Wand entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer9447264
  • ProduktfamilieCavere Care
  • ProduktgruppeCavere Chrome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)220
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich