Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
    NORSUD

    Calematic® 1 time 8 chocks

    Google-Übersetzung,
    Während der Be- und Entladephase besteht häufig die Gefahr, dass der Gabelstapler herunterfällt. Es gibt zwei Hauptursachen: - Unerwartete Abfahrt - Fortschreitende Bewegung der Hafenlastwagen. Lösung : Calematic ist ein System zum Blockieren von LKWs: - Universell - Vollautomatisch - Im Boden vergraben, ohne die Gefahr, die Anhänger zu beschädigen - Robust und zuverlässig, sehr niedrige Wartungskosten - Anpassbar an die Umgebung aller Docks
    Spezifikation
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGPS010003
    • ProduktfamilieTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • ProduktgruppeCalematic® 1 time 8 chocks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4760
    • Breite (mm)780
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladestellen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit