Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors
Novellini

SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors

Google-Übersetzung,

Young 2G Eckeinstiegsgehäuse, 2 Flügeltüren. ZUM ABSCHLIESSEN EINES ECKEINSTIEGS BESTELLEN SIE 2 SEITEN. Die Duschabtrennung, die die ästhetischen und funktionalen Anforderungen des Badezimmers geradlinig darstellt. Extrem anpassungsfähig dank seiner zahlreichen Eck- oder Nischenkonfigurationen, ermöglicht es, die Volumen entsprechend den verfügbaren Möglichkeiten zu erweitern und die Räume zu maximieren, selbst wenn sie sehr klein sind. Die Türen können angelenkt oder gefaltet werden und können mit einer oder mehreren festen Wänden kombiniert werden; Das Öffnungs- und Schließsystem zum Anheben der Tür gewährleistet eine einfache Reinigung und Wartung.

Spezifikation
  • Characteristics

    • Price range: Medium
    • Closure type: Hinged doors 
    • Form: Square 
    • Style: Essential 
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome 
    • Glass: Clear, Aqua, Satin

    Sizes

    • Width of side 1: 57-103 cm
    • Width of side 2: 57-103 cm 
    • Entrance width: 69 - 130 cm 
    • Height: 200 cm 
    • Glass thickness: 6 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerY22G77L
  • ProduktfamilieYOUNG
  • ProduktgruppeYOUNG 2G
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath panels
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit