Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    Google-Übersetzung,

    Dies ist Lamellenstahl 18. Die Produktlänge beträgt 24. Die Produktbreite beträgt 18. Herkunftsland sind die Vereinigten Staaten.

    • Das ist Lamellenstahl 18
    • Die Produktlänge beträgt 24
    • Herkunftsland sind die Vereinigten Staaten

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-18x24
    • ProduktfamilieLite Kits and Louvers
    • ProduktgruppeL-700-RX
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
    • UNSPSCNameLouvers
    • UNSPSCCode30161901
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25 21
    • OmniClassTitelDoor Louvers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit